Schneider-Electric DSA
 
01042 Imagem Schneider electric
01042
12M SIDE PANEL PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma G
Tipo de produto ou componente Painel lateral
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctrico
Peça de reserva
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Wall-mounted enclosure
Localização de montagem montagem Lado
Número de módulos verticais (50 mm) 12
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Brilhante
Epóxido poliéster texturizado
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 200 mm
Altura 625 mm
Profundidade 180 mm
Peso do Produto 1,29 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP30
Grau de protecção IK IK07
IK08
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,290 kg
Pacote 1 Altura 0,600 dm
Pacote 1 largura 1,950 dm
Pacote 1 Comprimento 6,250 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 34
Peso do pacote 2 60,96 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses