|
|
|
|
|
01043
15M SIDE PANEL PRISMA G IP30
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Nome do produto
|
Prisma G
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Painel lateral
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Peça de reserva
Acessório de quadro eléctrico
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Installation description
|
Wall-mounted enclosure
|
|
Localização de montagem montagem
|
Lado
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
15
|
Complementar
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Acabamento de superfície
|
Brilhante
Epóxido poliéster texturizado
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
|
Opções de cores especiais
|
Sim
|
|
Largura
|
200 mm
|
|
Altura
|
775 mm
|
|
Profundidade
|
180 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,58 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Ambiente
|
Grau de proteção IP
|
IP30
|
|
Grau de protecção IK
|
IK07
IK08
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,580 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,950 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
7,750 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
34
|
|
Peso do pacote 2
|
61,2 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|