|
|
|
|
|
01110
W150 PLAIN WICKET DOOR
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P cubicle
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Postigo de porta
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Peça de reserva
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro
|
|
Altura
|
2000 mm
|
|
Largura
|
150 mm
|
|
Profundidade
|
35 mm
|
|
Peso do Produto
|
5,76 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
5,760 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,950 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,650 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
20,350 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P2M
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
28
|
|
Peso do pacote 2
|
165,7 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
60 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
120 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
200 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|