|
|
|
|
|
03001
W600 MODULAR DEVICE RAIL PRISMA G
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
Prisma Pack 250
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Calha
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de calha
|
Modular
|
|
Dispositivo instalado
|
Acti 9 fixo C120 sem alavanca
TeSys fixo GV2LE
TeSys fixo GV2ME
TeSys fixo GV2RTn
Acti 9 fixo iC120 sem alavanca
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Vigilohm fixo IM9
Vigilohm fixo IM9-OL
Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Acti 9: fixed modular device
Multi 9: fixed modular device
Multi 9 fixo NG125 sem alavanca
Multi 9 fixo NG125 NA alavanca
Vigirex RH10
Vigirex RH21
Vigirex RH99
Acti 9 fixo C120 com alavanca
Acti 9 fixo iC120 com alavanca
Multi 9 fixo NG125 com alavanca
Acti 9 fixo 1/2 or 1 module lamp - Horizontal instalação
Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Acti 9 fixo dispositivo de medição - Horizontal instalação
Multi 9 fixo dispositivo de medição - Horizontal instalação
Acti 9 fixo modular device <= 40 A
Multi 9 fixo modular device <= 40 A
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P: fixed C120
1 x 4P: fixed C120
9 x 3P: fixed GV2LE
9 x 3P: fixed GV2ME
9 x 3P: fixed GV2RTn
1 x 3P: fixed iC120
1 x 4P: fixed iC120
1 x 3P fixo INS100 Vertical instalação
1 x 4P fixo INS100 Vertical instalação
1 x 3P fixo INS160 Vertical instalação
1 x 4P fixo INS160 Vertical instalação
1 x 3P fixo INS40 Vertical instalação
1 x 4P fixo INS40 Vertical instalação
1 x 3P fixo INS63 Vertical instalação
1 x 4P fixo INS63 Vertical instalação
1 x 3P fixo NG125
1 x 4P fixo NG125
1 x 3P: fixed NG125 NA
1 x 4P: fixed NG125 NA
1 x 3P fixo INS125 Vertical instalação
1 x 4P fixo INS125 Vertical instalação
|
Complementar
|
Installation description
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Caixa Pacote - largura 600 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
2 módulo(s)1/2 or 1 module lamp, direct em 600 mm coluna autónoma
2 módulo(s)1/2 or 1 module lamp, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)C120 sem, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)C120 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)GV2LE, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)GV2LE, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)GV2ME, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)GV2ME, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)GV2RTn, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)GV2RTn, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)iC120 sem, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)iC120 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)IM20 em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)IM20 em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)IM20H em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)IM20H em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)IM9 em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)IM9 em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)IM9-OL em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)IM9-OL em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)INS40, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)INS40, direct em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)INS63, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)INS63, direct em 600 mm coluna montada na parede
2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm coluna autónoma
2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm coluna montada na parede
2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm Caixa Pacote
3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede
8 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma
8 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede
6 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm Caixa Pacote
6 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm Caixa Pacote
4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)NG125 sem, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)NG125 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)NG125 NA, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)NG125 NA, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)RH10, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)RH10, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)RH21, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)RH21, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)RH99, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)RH99, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)C120 com, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)C120 com, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)iC120 com, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)iC120 com, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)NG125 com, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)NG125 com, direct em 600 mm coluna montada na parede
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
48
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
52 mm
|
|
Largura
|
468 mm
|
|
Profundidade
|
100 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,24 kg
|
|
Cor
|
Natural
|
|
Material
|
Metal
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,240 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,350 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,000 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
4,650 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
CAR
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
25
|
|
Peso do pacote 2
|
6,86 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
13,5 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
49,5 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
49,5 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
300
|
|
Pacote 3 Peso
|
82,32 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
120 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|