Schneider-Electric DSA
 
03002 Imagem Schneider electric
03002
W600 ADJUSTABLE MOD. DEV. RAIL PRISMA G
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Tipo de produto ou componente Calha
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de calha Modular
Ajustável
Dispositivo instalado TeSys fixo GV2L
TeSys fixo GV2P
TeSys fixo GV3
Compact fixo NG160 sem alavanca
Compact fixo NG160 NA sem alavanca
Compact fixo NG160 com alavanca
Compact fixo NSXm sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSXm com alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 9 x 3P: fixed GV2L
9 x 3P: fixed GV2P
7 x 3P: fixed GV3
1 x 3P fixo NG160
1 x 4P fixo NG160
1 x 3P fixo NG160 NA
1 x 4P fixo NG160 NA
1 x 3P ou 4P fixo NSXm Vertical instalação
Complementar
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 3 módulo(s)GV2L, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)GV2L, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)GV2P, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)GV2P, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)GV3, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)GV3, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)NG160 sem, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)NG160 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 600 mm coluna montada na parede
7 módulo(s)NSXm sem, direct em 600 mm coluna autónoma
7 módulo(s)NSXm sem, direct em 600 mm coluna montada na parede
7 módulo(s)NSXm sem, connection block em 600 mm coluna autónoma
7 módulo(s)NSXm sem, connection block em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)NG160 com, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)NG160 com, direct em 600 mm coluna montada na parede
7 módulo(s)NSXm com, direct em 600 mm coluna autónoma
7 módulo(s)NSXm com, direct em 600 mm coluna montada na parede
7 módulo(s)NSXm com, connection block em 600 mm coluna autónoma
7 módulo(s)NSXm com, connection block em 600 mm coluna montada na parede
Distancias de 9 milímetros 48
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 58 mm
Largura 467 mm
Profundidade 97 mm
Peso do Produto 0,34 kg
Cor Natural
Material Metal
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,330 kg
Pacote 1 Altura 5,800 cm
Pacote 1 largura 10,500 cm
Pacote 1 Comprimento 46,800 cm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 3,78 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 31 cm
Comprimento do pacote 2 48,5 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 300
Pacote 3 Peso 113,4 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses