Schneider-Electric DSA
 
03003 Imagem Schneider electric
03003
W600 RECESSED MODULAR DEV. RAIL PRISMA G
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma Pack 160
Prisma G
Tipo de produto ou componente Calha
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de calha Posterior
Modular
Dispositivo instalado Altistart ATS01N
Complementar
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Caixa Pacote - largura 555 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 5 módulo(s)ATS01N em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)ATS01N em 600 mm coluna montada na parede
6 módulo(s)ATS01N em 600 mm coluna autónoma
6 módulo(s)ATS01N em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)ATS01N em 555 mm Caixa Pacote
6 módulo(s)ATS01N em 555 mm Caixa Pacote
Distancias de 9 milímetros 48
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 35 mm
Largura 464 mm
Profundidade 31 mm
Peso do Produto 0,18 kg
Cor Natural
Material Metal
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,180 kg
Pacote 1 Altura 0,350 dm
Pacote 1 largura 0,350 dm
Pacote 1 Comprimento 4,650 dm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 60
Peso do pacote 2 10,8 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 240
Pacote 3 Peso 43,2 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses