|
|
|
|
|
03004
W600 REAR MODULAR DEVICE RAIL PRISMA G
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma Pack 160
Prisma G
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Calha
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de calha
|
Modular
Posterior
|
|
Dispositivo instalado
|
Altistart ATS01N103/106FT
TeSys fixo contatores D ou K <= 40 A - Horizontal instalação
TeSys fixo GV2 + contatores D ou K <= 40 A - Horizontal instalação
TeSys fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - Horizontal instalação
TeSys fixo TeSys U - Horizontal instalação
|
|
Identificação de polos
|
9 x 4P fixo contatores D ou K <= 40 A Horizontal instalação
9 x 3P fixo GV2 + contatores D ou K <= 40 A Horizontal instalação
7 x 3P fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Horizontal instalação
9 x 3P fixo TeSys U Horizontal instalação
|
Complementar
|
Installation description
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Caixa Pacote - largura 555 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 555 mm Caixa Pacote
3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 555 mm Caixa Pacote
5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 555 mm Caixa Pacote
7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 600 mm coluna autónoma
7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 600 mm coluna montada na parede
7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 555 mm Caixa Pacote
5 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)TeSys U, direct em 555 mm Caixa Pacote
4 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)TeSys U, direct em 555 mm Caixa Pacote
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
48
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
35 mm
|
|
Largura
|
465 mm
|
|
Profundidade
|
16 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,16 kg
|
|
Cor
|
Natural
|
|
Material
|
Metal
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,160 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,150 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
0,350 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
4,700 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
BB1
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
12
|
|
Peso do pacote 2
|
2,05 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
9 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
13 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
47 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
576
|
|
Pacote 3 Peso
|
99,84 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|