Schneider-Electric DSA
 
03008 Imagem Schneider electric
03008
NG160 DEVICE RAIL PACK 160
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma Pack 160
Tipo de produto ou componente Calha
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de calha Modular
Dispositivo instalado Compact fixo NG160 sem alavanca
Compact fixo NG160 NA sem alavanca
Compact fixo NG160 com alavanca
Identificação de polos 1 x 3P fixo NG160
1 x 4P fixo NG160
1 x 3P fixo NG160 NA
1 x 4P fixo NG160 NA
Complementar
Installation description Caixa Pacote - largura 555 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 5 módulo(s)NG160 sem, direct em 555 mm Caixa Pacote
5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 555 mm Caixa Pacote
5 módulo(s)NG160 com, direct em 555 mm Caixa Pacote
Distancias de 9 milímetros 48
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 35 mm
Largura 464 mm
Profundidade 16 mm
Peso do Produto 0,16 kg
Cor Natural
Material Metal
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,160 kg
Pacote 1 Altura 0,200 dm
Pacote 1 largura 0,350 dm
Pacote 1 Comprimento 4,630 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 48
Peso do pacote 2 7,78 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 24 cm
Comprimento do pacote 2 48 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 240
Pacote 3 Peso 38,5 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Em investigação
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses