|
|
|
|
|
03011
W300 ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL PRISMA G
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G conduta
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Calha
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de calha
|
Ajustável
Modular
|
|
Dispositivo instalado
|
TeSys fixo GV2L
TeSys fixo GV2P
TeSys fixo GV3
Compact fixo NG160 sem alavanca
Compact fixo NG160 NA sem alavanca
Altistart ATS01N103/106FT
TeSys fixo contatores D ou K <= 40 A - Horizontal instalação
TeSys fixo GV2 + contatores D ou K <= 40 A - Horizontal instalação
TeSys fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - Horizontal instalação
TeSys fixo TeSys U - Horizontal instalação
Compact fixo NSXm sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSXm com alavanca - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P fixo NG160
1 x 4P fixo NG160
1 x 3P fixo NG160 NA
1 x 4P fixo NG160 NA
4 x 4P fixo contatores D ou K <= 40 A Horizontal instalação
4 x 3P fixo GV2 + contatores D ou K <= 40 A Horizontal instalação
4 x 3P fixo GV2L
4 x 3P fixo GV2P
3 x 3P fixo GV3
3 x 3P fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Horizontal instalação
4 x 3P fixo TeSys U Horizontal instalação
1 x 3P ou 4P fixo NSXm Vertical instalação
|
Complementar
|
Installation description
|
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 300 mm calha para armário de montagem mural
3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
3 módulo(s)GV2L, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
3 módulo(s)GV2L, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
3 módulo(s)GV2P, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
3 módulo(s)GV2P, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
5 módulo(s)GV3, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
5 módulo(s)GV3, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
5 módulo(s)NG160 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
5 módulo(s)NG160 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
7 módulo(s)NSXm sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
7 módulo(s)NSXm sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
7 módulo(s)NSXm sem, connection block em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
7 módulo(s)NSXm sem, connection block em 300 mm calha para armário de montagem mural
5 módulo(s)TeSys U, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
5 módulo(s)TeSys U, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
4 módulo(s)TeSys U, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
4 módulo(s)TeSys U, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
7 módulo(s)NSXm com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
7 módulo(s)NSXm com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural
7 módulo(s)NSXm com, connection block em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
7 módulo(s)NSXm com, connection block em 300 mm calha para armário de montagem mural
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
20
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
58 mm
|
|
Largura
|
217 mm
|
|
Profundidade
|
97 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,18 kg
|
|
Cor
|
Natural
|
|
Material
|
Metal
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,251 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
4,500 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
10,000 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
21,500 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
BB1
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
2,64 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
15 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
24 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
24 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
130
|
|
Pacote 3 Peso
|
44,5 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|