|
|
|
|
|
03043
MOUNTING PLATE NSX/INS-INV250 CHANGEOVER ROT.HAND
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Prisma G
|
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Installation description
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo Inversor de rede INS250 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo Inversor de rede INS250 bloqueio mecânico - Vertical instalação
Compact fixo Inversor de rede INS250 bloqueio mecânico - Vertical instalação
Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 bloqueio mecânico - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P fixo Inversor de rede INS250 Vertical instalação
1 x 4P fixo Inversor de rede INS250 Vertical instalação
1 x 3P fixo Inversor de rede INS250 Vertical instalação
1 x 4P fixo Inversor de rede INS250 Vertical instalação
1 x 3P fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 Vertical instalação
1 x 4P fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 Vertical instalação
|
|
Condition of using cable tie
|
Need additional plate 1 Vertical
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
10 módulo(s)Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
10 módulo(s)Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
10 módulo(s)Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
10 módulo(s)Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
11 módulo(s)Inversor de rede NSX100 ... 250, front connection em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
11 módulo(s)Inversor de rede NSX100 ... 250, front connection em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Complementar
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Altura
|
200 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,37 kg
|
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico Vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico Vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico Vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico Vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico Vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico Vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico Vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico Vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo bloqueio mecânico Vertical 3P 1 front connection 11 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo bloqueio mecânico Vertical 3P 1 front connection 11 0,37 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo bloqueio mecânico Vertical 4P 1 front connection 11 0,37 mm
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,370 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,100 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
2,250 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
4,700 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S04
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
14
|
|
Peso do pacote 2
|
19,68 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
30 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
40 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
60 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|