Schneider-Electric DSA
 
03081 Imagem Schneider electric
03081
MOUNTING PLATE NSX/CVS 630 V. FIXED ROT.HANDLE
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma G
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma G conduta
Installation description Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Dispositivo instalado Easypact fixo CVS400 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Easypact fixo CVS630 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P fixo CVS400 Vertical instalação
1 x 4P fixo CVS400 Vertical instalação
1 x 3P fixo CVS630 Vertical instalação
1 x 4P fixo CVS630 Vertical instalação
1 x 3P fixo NSX400 Vertical instalação
1 x 4P fixo NSX400 Vertical instalação
1 x 3P fixo NSX630 Vertical instalação
1 x 4P fixo NSX630 Vertical instalação
Condition of using cable tie Need additional plate 1 Vertical
Número de módulos verticais (50 mm) 12 módulo(s)CVS400 sem, direct with long terminal shield em 300 mm calha de armário de fixação ao solo superior ou inferior
12 módulo(s)CVS400 sem, direct with long terminal shield em 300 mm calha para armário de montagem mural superior ou inferior
12 módulo(s)CVS630 sem, direct with long terminal shield em 300 mm calha de armário de fixação ao solo superior ou inferior
12 módulo(s)CVS630 sem, direct with long terminal shield em 300 mm calha para armário de montagem mural superior ou inferior
12 módulo(s)NSX400 sem, direct with long terminal shield em 300 mm calha de armário de fixação ao solo superior ou inferior
12 módulo(s)NSX400 sem, direct with long terminal shield em 300 mm calha para armário de montagem mural superior ou inferior
12 módulo(s)NSX630 sem, direct with long terminal shield em 300 mm calha de armário de fixação ao solo superior ou inferior
12 módulo(s)NSX630 sem, direct with long terminal shield em 300 mm calha para armário de montagem mural superior ou inferior
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Largura 300 mm
Altura 400 mm
Peso do Produto 0,62 kg
Functional unit 300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Easypact CVS400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Easypact CVS400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Easypact CVS400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Easypact CVS400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Easypact CVS630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Easypact CVS630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Easypact CVS630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Easypact CVS630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX400 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,620 kg
Pacote 1 Altura 0,050 dm
Pacote 1 largura 2,200 dm
Pacote 1 Comprimento 2,300 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 6,48 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 30
Pacote 3 Peso 19,44 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses