Schneider-Electric DSA
 
03104 Imagem Schneider electric
03104
MOUNTING PLATE EZC250 HZ/VERTICAL TOGGLE
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma G
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Dispositivo instalado Easypact fixo EZC100 sem alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo EZC250 sem alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo EZC250 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo EZCV250 com alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo EZCV250 com alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P: fixed EZC100 horizontal installation
1 x 4P: fixed EZC100 horizontal installation
1 x 3P: fixed EZC250 horizontal installation
1 x 4P: fixed EZC250 horizontal installation
4 x 3P: fixed EZC250 vertical installation
3 x 4P: fixed EZC250 vertical installation
1 x 3P: fixed EZCV250 horizontal installation
1 x 4P: fixed EZCV250 horizontal installation
4 x 3P: fixed EZCV250 vertical installation
3 x 4P: fixed EZCV250 vertical installation
Número de módulos verticais (50 mm) 4 module(s): EZC100 without earth leakage protection , direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure
4 module(s): EZC100 without earth leakage protection , direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure
4 module(s): EZC250 without earth leakage protection , direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure
4 module(s): EZC250 without earth leakage protection , direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure
7 module(s): EZC250 without earth leakage protection , direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure
7 module(s): EZC250 without earth leakage protection , direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure
4 module(s): EZCV250 with earth leakage protection , direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure
4 module(s): EZCV250 with earth leakage protection , direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure
7 module(s): EZCV250 with earth leakage protection , direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure
7 module(s): EZCV250 with earth leakage protection , direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Largura 600 mm
Altura 200 mm
Peso do Produto 1,32 kg
Functional unit 600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZC100 sem fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZC100 sem fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZC100 sem fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZC100 sem fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZC250 sem fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZC250 sem fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZC250 sem fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZC250 sem fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZC250 sem fixo alavanca Vertical 3P 4 direct 7 150 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZC250 sem fixo alavanca Vertical 3P 4 direct 7 150 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZC250 sem fixo alavanca Vertical 4P 3 direct 7 150 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZC250 sem fixo alavanca Vertical 4P 3 direct 7 150 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZCV250 com fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZCV250 com fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZCV250 com fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZCV250 com fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4 75 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZCV250 com fixo alavanca Vertical 3P 4 direct 7 150 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZCV250 com fixo alavanca Vertical 3P 4 direct 7 150 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZCV250 com fixo alavanca Vertical 4P 3 direct 7 150 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZCV250 com fixo alavanca Vertical 4P 3 direct 7 150 mm
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,320 kg
Pacote 1 Altura 0,220 dm
Pacote 1 largura 1,520 dm
Pacote 1 Comprimento 4,500 dm
Peso do pacote 2 21,12 kg
Pacote 3 Peso 84,48 kg
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses