Schneider-Electric DSA
 
03105 Imagem Schneider electric
03105
M.PL. EZC400 G
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma G
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma G
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Dispositivo instalado Easypact fixo EZC400 alavanca
Identificação de polos 1 x 3P fixo EZC400
1 x 4P fixo EZC400
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Functional unit 600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZC400 fixo alavanca 3P 1 direct
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZC400 fixo alavanca 3P 1 direct
600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact EZC400 fixo alavanca 4P 1 direct
600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact EZC400 fixo alavanca 4P 1 direct
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 2,240 kg
Pacote 1 Altura 0,370 dm
Pacote 1 largura 2,600 dm
Pacote 1 Comprimento 4,700 dm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Garantia contratual
Garantia 18 months