Schneider-Electric DSA
 
03113 Imagem Schneider electric
03113
MOUNTING PLATE INF32 HZ/INF32-40 VERTIC ROT.HANDLE
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma G
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Dispositivo instalado Fupact fixo INF32 manípulo rotativo expandido - Vertical instalação
Fupact fixo INF32 manípulo rotativo expandido - Horizontal instalação
Fupact fixo INF40 manípulo rotativo expandido - Vertical instalação
Identificação de polos 4 x 3P fixo INF32 Vertical instalação
1 x 3P fixo INF32 Horizontal instalação
1 x 4P fixo INF32 Horizontal instalação
3 x 4P fixo INF32 Vertical instalação
4 x 3P fixo INF40 Vertical instalação
3 x 4P fixo INF40 Vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm) 3 módulo(s)INF32, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)INF32, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)INF40, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)INF40, direct em 600 mm coluna montada na parede
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Cor White (RAL 9001)
Largura 600 mm
Altura 150 mm
Peso do Produto 0,9 kg
Functional unit 600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido Vertical 3P 4 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido Vertical 3P 4 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido Horizontal 3P 1 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido Horizontal 3P 1 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido Horizontal 4P 1 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido Horizontal 4P 1 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido Vertical 4P 3 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido Vertical 4P 3 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF40 fixo manípulo rotativo expandido Vertical 3P 4 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF40 fixo manípulo rotativo expandido Vertical 3P 4 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF40 fixo manípulo rotativo expandido Vertical 4P 3 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF40 fixo manípulo rotativo expandido Vertical 4P 3 direct 3 40 mm
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,900 kg
Pacote 1 Altura 0,180 dm
Pacote 1 largura 1,460 dm
Pacote 1 Comprimento 4,700 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 20
Peso do pacote 2 18,76 kg
Pacote 2 Altura 20 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 80
Pacote 3 Peso 75,04 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses