Schneider-Electric DSA
 
03164 Imagem Schneider electric
03164
20 M4 CLIP-NUTS MOD.DEV.RAILS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma G calha
Prisma P cubicle
Tipo de produto ou componente Porcas clip
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Complementar
Modo de montagem Por clipes
Suporte de montagem Calha DIN
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Cubicle
Caminho de cabos do quadro
Rosca ISO M4
Quantidade por conjunto Conjunto de 20
Peso do Produto 0,14 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,140 kg
Pacote 1 Altura 0,200 dm
Pacote 1 largura 1,050 dm
Pacote 1 Comprimento 1,500 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 50
Peso do pacote 2 7,48 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses