|
|
|
|
|
03168
M.PL.FOR TEGO POWER
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Prisma G
|
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Installation description
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
|
|
Dispositivo instalado
|
Tego Poder fixo Tego Power - Vertical instalação
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4 módulo(s)Tego Power em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)Tego Power em 600 mm coluna montada na parede
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Complementar
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
|
Largura
|
470 mm
|
|
Altura
|
320 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,78 kg
|
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G coluna autónoma Tego Poder Tego Power fixo Vertical 4 12,5 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Tego Poder Tego Power fixo Vertical 4 12,5 mm
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,780 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
3,250 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
4,650 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S04
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
8
|
|
Peso do pacote 2
|
15,14 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
30 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
40 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
60 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|