Schneider-Electric DSA
 
03170 Imagem Schneider electric
03170
SLOTTED MOUNTING PLATE W600 4M
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma G
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure - width 850 mm
Descrição placa de montagem Ranhuras de plano
Número de módulos verticais (50 mm) 4 módulo(s) em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s) em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s) em 850 mm coluna autónoma
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Acabamento de superfície Galvanizado
Largura 600 mm
Altura 200 mm
Peso do Produto 0,72 kg
Functional unit 600 mm Prisma G coluna autónoma 4 12,5 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede 4 12,5 mm
850 mm Prisma G coluna autónoma 4 12,5 mm
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,720 kg
Pacote 1 Altura 0,110 dm
Pacote 1 largura 1,950 dm
Pacote 1 Comprimento 4,680 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 7,98 kg
Pacote 2 Altura 40 cm
Largura do pacote 2 20 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 120
Pacote 3 Peso 95,76 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses