Schneider-Electric DSA
 
03172 Imagem Schneider electric
03172
RECESSED SLOTTED M.PLATE W600 6M
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma G
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Descrição placa de montagem Rebaixado com ranhuras
Dispositivo instalado Altistart ATS01N
Número de módulos verticais (50 mm) 6 módulo(s)ATS01N em 600 mm coluna autónoma
6 módulo(s)ATS01N em 600 mm coluna montada na parede
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Acabamento de superfície Galvanizado
Largura 600 mm
Altura 300 mm
Peso do Produto 1 kg
Functional unit 600 mm Prisma G coluna autónoma Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,000 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 3,000 dm
Pacote 1 Comprimento 4,700 dm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 7
Peso do pacote 2 7,92 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 84
Pacote 3 Peso 96 kg
Pacote 3 Altura 104 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses