|
|
|
|
|
03173
RECESSED SLOTTED M.PLATE W600 9M
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Prisma G
|
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Installation description
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
|
|
Descrição placa de montagem
|
Rebaixado com ranhuras
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
9 módulo(s) em 600 mm coluna autónoma
9 módulo(s) em 600 mm coluna montada na parede
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Complementar
|
Acabamento de superfície
|
Galvanizado
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Altura
|
450 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,455 kg
|
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G coluna autónoma 9 12,5 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede 9 12,5 mm
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,455 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
4,500 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
4,700 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
BB1
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
5
|
|
Peso do pacote 2
|
8,46 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
17 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
54 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
82 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
40
|
|
Pacote 3 Peso
|
67,68 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|