|
|
|
|
|
03175
SLOTTED MOUNTING PLATE W300 4M
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Prisma G
|
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G conduta
|
|
Installation description
|
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
|
|
Descrição placa de montagem
|
Ranhuras de plano
|
|
Dispositivo instalado
|
Phaseo Transformador BT / BT
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4 módulo(s)Transformador BT / BT em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
4 módulo(s)Transformador BT / BT em 300 mm calha para armário de montagem mural
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Complementar
|
Acabamento de superfície
|
Galvanizado
|
|
Largura
|
300 mm
|
|
Altura
|
200 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,315 kg
|
|
Functional unit
|
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Phaseo Transformador BT / BT 4 12,5 mm
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Phaseo Transformador BT / BT 4 12,5 mm
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,315 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,150 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,900 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
2,000 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S02
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
8
|
|
Peso do pacote 2
|
2,886 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
15 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
30 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
40 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
24
|
|
Pacote 3 Peso
|
8,655 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|