|
|
|
|
|
03180
20 SLOTTED M.PL. M4 CLIP-NUTS
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Product name
|
Prisma P cubicle
Prisma G placa de montagem
Prisma PH cubicle
Prisma iPM L enclosure
Prisma iPM M invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Porcas clip
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
Complementar
|
Modo de montagem
|
Por clipes
|
|
Suporte de montagem
|
Placa de montagem com chapa
|
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Cubicle
Caminho de cabos do quadro
|
|
Rosca ISO
|
M4
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 20
|
|
Peso do Produto
|
0,095 kg
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,095 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,050 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
1,500 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S02
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
50
|
|
Peso do pacote 2
|
5,01 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
15 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
30 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
40 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
400
|
|
Pacote 3 Peso
|
41,76 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|