Schneider-Electric DSA
 
03182 Imagem Schneider electric
03182
20 SLOTTED M.PL. M6 CLIP-NUTS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma P cubicle
Prisma G placa de montagem
Prisma PH cubicle
Prisma iPM L enclosure
Prisma iPM M invólucro
Tipo de produto ou componente Porcas clip
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Complementar
Modo de montagem Por clipes
Suporte de montagem Placa de montagem com chapa
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Cubicle
Caminho de cabos do quadro
Rosca ISO M6
Quantidade por conjunto Conjunto de 20
Peso do Produto 0,095 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,100 kg
Pacote 1 Altura 5,000 cm
Pacote 1 largura 10,000 cm
Pacote 1 Comprimento 15,000 cm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 20
Peso do pacote 2 2,25 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 160
Pacote 3 Peso 18,84 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses