Schneider-Electric DSA
 
03183 Imagem Schneider electric
03183
20 M5 SELF-TAPPING SCREWS/FU
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma G front cover support upright
Tipo de produto ou componente Sensor
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade do produto Perfis funcionais
Complementar
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Rosca ISO M5
Quantidade por conjunto Conjunto de 20
Peso do Produto 0,06 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,060 kg
Pacote 1 Altura 0,250 dm
Pacote 1 largura 1,050 dm
Pacote 1 Comprimento 1,500 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 125
Peso do pacote 2 7,5 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses