Schneider-Electric DSA
 
03196 Imagem Schneider electric
03196
4 HEXAGONAL SPACERS M6 H23
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma P cubicle
Prisma G front cover support upright
Prisma PH cubicle
Prisma iPM L enclosure
Prisma iPM M invólucro
Tipo de produto ou componente Espaçadores hexagonais
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Ligação de dispositivo na caixa Terra bar vertical por parafusos
Complementar
Modo de montagem Por parafusos
Suporte de montagem Perfis funcionais
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Cubicle
Caminho de cabos do quadro
Rosca ISO M6
Quantidade por conjunto Conjunto de 4
Altura 23 mm
Peso do Produto 0,1 kg
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,100 kg
Pacote 1 Altura 0,250 dm
Pacote 1 largura 1,050 dm
Pacote 1 Comprimento 1,500 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 50
Peso do pacote 2 5,27 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 400
Pacote 3 Peso 40 kg
Pacote 3 Altura 45 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses