|
|
|
|
|
03204
MODULAR FRONT PLATE WIDTH 600/650 4M
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
Prisma Pack 160 invólucro
Prisma Pack 250 enclosure
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa frontal
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de placa frontal
|
Recorte
Modular
|
|
Dispositivo instalado
|
Acti 9: fixed modular device
Multi 9: fixed modular device
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Vigilohm: IM10
Vigilohm: IM10H
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P modular rail suporteINS100 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS100 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteINS125 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS125 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteINS160 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS160 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteINS40 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS40 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteINS63 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS63 Vertical instalação
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Caixa Pacote - largura 555 mm
Caixa Pacote - largura 600 mm
|
|
Posição de ligação
|
Direct connection
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
48
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
24
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
200 mm
|
|
Largura
|
500 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,72 kg
|
|
Material
|
Aço
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN / IEC 62262
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,720 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
2,100 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
5,100 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
BB1
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
7,2 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
17 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
22,5 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
53 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
360
|
|
Pacote 3 Peso
|
274,2 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
82 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|