|
|
|
|
|
03205
MODULAR FRONT PLATE WIDTH 600/650 5M
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
Prisma Pack 160 invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa frontal
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de placa frontal
|
Modular
Recorte
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Acti 9 fixo C120 sem alavanca
TeSys fixo GV3
Acti 9 fixo iC120 sem alavanca
Multi 9 fixo NG125 sem alavanca
Multi 9 fixo NG125 NA alavanca
Compact fixo NG160 sem alavanca
Compact fixo NG160 NA sem alavanca
TeSys fixo TeSys U - Horizontal instalação
Acti 9 fixo C120 com alavanca
Acti 9 fixo iC120 com alavanca
Multi 9 fixo NG125 com alavanca
Compact fixo NG160 com alavanca
Compact fixo NSXm sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSXm com alavanca - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P modular rail suporteINS100 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS100 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteINS125 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS125 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteINS160 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS160 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteC120
1 x 4P modular rail suporteC120
7 x 3P modular rail suporteGV3
1 x 3P modular rail suporteiC120
1 x 4P modular rail suporteiC120
1 x 3P modular rail suporteNG125
1 x 4P modular rail suporteNG125
1 x 3P modular rail suporteNG125 NA
1 x 4P modular rail suporteNG125 NA
1 x 3P modular rail suporteNG160
1 x 4P modular rail suporteNG160
1 x 3P modular rail suporteNG160 NA
1 x 4P modular rail suporteNG160 NA
9 x 3P modular rail suporteTeSys U Horizontal instalação
1 x 3P ou 4P modular rail suporteNSXm Vertical instalação
5 x 3P: mounting plate support: NSXm vertical installation
4 x 4P placa de montagem suporteNSXm Vertical instalação
4 x 3P ou 4P placa de montagem suporteNSXm Vertical instalação
|
|
Posição de funcionamento
|
Vertical
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Caixa Pacote - largura 555 mm
|
|
Posição de ligação
|
Direct connection
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
48
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
24
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
5
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
250 mm
|
|
Largura
|
500 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,92 kg
|
|
Material
|
Aço
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN / IEC 62262
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,916 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
3,000 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
26,000 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
51,000 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
CAR
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
9,4 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
17 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
27,7 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
52,6 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
270
|
|
Pacote 3 Peso
|
254,88 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|