Schneider-Electric DSA
 
03213 Imagem Schneider electric
03213
MODULAR FRONT PLATE W300 3M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G conduta
Prisma P cubicle
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Modular
Recorte
Dispositivo instalado TeSys fixo GV2L
TeSys fixo GV2LE
TeSys fixo GV2ME
TeSys fixo GV2P
TeSys fixo GV2RTn
Acti 9 fixo modular device <= 40 A
Multi 9 fixo modular device <= 40 A
TeSys fixo GV3
Identificação de polos 4 x 3P modular rail suporteGV2L
4 x 3P modular rail suporteGV2LE
4 x 3P modular rail suporteGV2ME
4 x 3P modular rail suporteGV2P
4 x 3P modular rail suporteGV2RTn
3 x 3P modular rail suporteGV3
Complementar
Cerco / cubículo descrição Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Direct connection
Distancias de 9 milímetros 20
Número de módulos com 18 mm por linha 10
Número de módulos verticais (50 mm) 3
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 150 mm
Largura 300 mm
Peso do Produto 0,32 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,320 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 1,600 dm
Pacote 1 Comprimento 2,600 dm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 3,3 kg
Pacote 2 Altura 17 cm
Largura do pacote 2 17,5 cm
Comprimento do pacote 2 28 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 320
Pacote 3 Peso 117,4 kg
Pacote 3 Altura 120 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses