|
|
|
|
|
03214
MODULAR FRONT PLATE W300 4M
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G conduta
Prisma P cubicle
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa frontal
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de placa frontal
|
Modular
Recorte
|
|
Dispositivo instalado
|
Acti 9: fixed modular device
Multi 9: fixed modular device
Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Acti 9 fixo C120 sem alavanca
Acti 9 fixo iC120 sem alavanca
Multi 9 fixo NG125 sem alavanca
Multi 9 fixo NG125 NA alavanca
Compact fixo NG160 sem alavanca
Compact fixo NG160 NA sem alavanca
Acti 9 fixo C120 com alavanca
Acti 9 fixo iC120 com alavanca
Multi 9 fixo NG125 com alavanca
Compact fixo NSA125...160 alavanca
Compact fixo NSXm sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSXm com alavanca - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P modular rail suporteINS100 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS100 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteINS125 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS125 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteINS160 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS160 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteINS40 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS40 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteINS63 Vertical instalação
1 x 4P modular rail suporteINS63 Vertical instalação
1 x 3P modular rail suporteC120
1 x 4P modular rail suporteC120
1 x 3P modular rail suporteiC120
1 x 4P modular rail suporteiC120
1 x 3P modular rail suporteNG125
1 x 4P modular rail suporteNG125
1 x 3P modular rail suporteNG125 NA
1 x 4P modular rail suporteNG125 NA
1 x 3P modular rail suporteNG160
1 x 4P modular rail suporteNG160
1 x 3P modular rail suporteNG160 NA
1 x 4P modular rail suporteNG160 NA
1 x 3P modular rail suporteNSA125...160
1 x 4P modular rail suporteNSA125...160
1 x 3P ou 4P modular rail suporteNSXm Vertical instalação
|
|
Posição de funcionamento
|
Vertical
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
|
|
Posição de ligação
|
Direct connection
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
20
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
10
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
200 mm
|
|
Largura
|
300 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,4 kg
|
|
Material
|
Aço
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN / IEC 62262
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,400 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
2,100 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
2,600 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
CAR
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
4,35 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
17 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
23 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
27,5 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
120
|
|
Pacote 3 Peso
|
63 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
30 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|