Schneider-Electric DSA
 
03231 Imagem Schneider electric
03231
FRONT PLATE INS-INV250 HORIZONTAL W600 4M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado ComPact: fixed INS250 - control: direct front rotary handle - horizontal installation
Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteINS250 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINS250 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINV100 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINV100 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINV250 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINV250 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINV160 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINV160 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINV200 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINV200 Horizontal instalação
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Posição de ligação Direct connection
Connection block
Número de módulos verticais (50 mm) 4
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 200 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 0,8 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,800 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 2,100 dm
Pacote 1 Comprimento 5,100 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 8,15 kg
Pacote 2 Altura 16,6 cm
Largura do pacote 2 22,2 cm
Comprimento do pacote 2 53,2 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 270
Pacote 3 Peso 233,76 kg
Pacote 3 Altura 65 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses