Schneider-Electric DSA
 
03232 Imagem Schneider electric
03232
FRONT PLATE NSX/CVS250 HORIZONTAL FIXED TOGGLE/ROTARY HANDLE W600 4M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Prisma Pack 250 enclosure
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado EasyPact: fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
EasyPact: fixed CVS250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - Horizontal instalação
ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
Compact fixo NSX250 sem alavanca - Horizontal instalação
ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
Enerlin'X: fixed FDM121 - control: remote control - vertical installation
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteCVS100...160 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS100...160 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteCVS250 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS250 Horizontal instalação
1 x 3P: mounting plate support: NSX100...160 horizontal installation
1 x 4P: mounting plate support: NSX100...160 horizontal installation
1 x 3P: mounting plate support: NSX250 horizontal installation
1 x 4P: mounting plate support: NSX250 horizontal installation
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Caixa Pacote - largura 600 mm
Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Posição de ligação Connection block
Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 4
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 200 mm
Peso do Produto 0,8 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,800 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 2,100 dm
Pacote 1 Comprimento 5,100 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 8 kg
Pacote 2 Altura 17 cm
Largura do pacote 2 22 cm
Comprimento do pacote 2 53 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 90
Pacote 3 Peso 87 kg
Pacote 3 Altura 36 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses