Schneider-Electric DSA
 
03234 Imagem Schneider electric
03234
FRONT PLATE NSX250 HORIZONTAL FIXED MOTOR W600 4M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - Horizontal instalação
Enerlin'X: fixed FDM121 - control: remote control - vertical installation
Identificação de polos 1 x 3P: mounting plate support: NSX100...160 horizontal installation
1 x 4P: mounting plate support: NSX100...160 horizontal installation
1 x 3P: mounting plate support: NSX250 horizontal installation
1 x 4P: mounting plate support: NSX250 horizontal installation
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Posição de ligação Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 4
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 200 mm
Peso do Produto 0,8 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,800 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 2,100 dm
Pacote 1 Comprimento 5,100 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 10 kg
Pacote 2 Altura 17 cm
Largura do pacote 2 23 cm
Comprimento do pacote 2 53 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 90
Pacote 3 Peso 80 kg
Pacote 3 Altura 31 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses