|
|
|
|
|
03243
FRONT PLATE 3-4 NSX/CVS250 VERTICAL FIXED TOGGLE/ROTARY HANDLE WIDTH 600/650 5M
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa frontal
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de placa frontal
|
Recorte
|
|
Dispositivo instalado
|
ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX100...160 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX250 sem alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX250 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
4 x 3P placa de montagem suporteCVS100...160 Vertical instalação
3 x 4P placa de montagem suporteCVS100...160 Vertical instalação
4 x 3P placa de montagem suporteCVS250 Vertical instalação
3 x 4P placa de montagem suporteCVS250 Vertical instalação
4 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
3 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
4 x 3P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
3 x 4P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
2 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
2 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
2 x 3P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
2 x 4P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
|
|
Posição de funcionamento
|
Vertical
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Posição de ligação
|
Linergy FC
Direct connection
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
5
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
250 mm
|
|
Largura
|
500 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,82 kg
|
|
Material
|
Aço
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN / IEC 62262
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,820 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
2,600 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
5,100 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
CAR
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
8,3 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
17 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
27 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
53 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
270
|
|
Pacote 3 Peso
|
247,2 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|