Schneider-Electric DSA
 
03244 Imagem Schneider electric
03244
FRONT PLATE 3-4 VIGI NSX/CVS250 VERTICAL ROTARY HANDLE/TEL/PLUG-IN W600 7M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Easypact fixo CVS100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX100...160 com alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX100...160 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX250 com alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX250 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Identificação de polos 4 x 3P placa de montagem suporteCVS100...160 Vertical instalação
3 x 4P placa de montagem suporteCVS100...160 Vertical instalação
4 x 3P placa de montagem suporteCVS250 Vertical instalação
3 x 4P placa de montagem suporteCVS250 Vertical instalação
4 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
3 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
4 x 3P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
3 x 4P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
2 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
2 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
2 x 3P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
2 x 4P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
Posição de funcionamento Vertical
Complementar
Cerco / cubículo descrição Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Direct connection
Linergy FC
Número de módulos verticais (50 mm) 7
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 350 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,26 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,260 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 3,600 dm
Pacote 1 Comprimento 5,100 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 12,72 kg
Pacote 2 Altura 17 cm
Largura do pacote 2 37 cm
Comprimento do pacote 2 53 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 40
Pacote 3 Peso 62,4 kg
Pacote 3 Altura 33 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses