|
|
|
|
|
03249
BLANKING PLATE NSX/CVS250-EZC100 VERTICAL W147
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de acabamento divisível (obturadores)
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P placa frontal
Prisma G placa frontal
|
Complementar
|
Installation description
|
Cubicle - width 650 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
85 mm
|
|
Largura
|
147 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,05 kg
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,050 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,250 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
0,950 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
1,500 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
BB1
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
605 g
|
|
Pacote 2 Altura
|
19 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
11 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
21 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
720
|
|
Pacote 3 Peso
|
54 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
50 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|