|
|
|
|
|
03251
FRONT PLATE INS-INV250 VERTICAL W300 9M
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G conduta
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa frontal
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de placa frontal
|
Recorte
|
|
Dispositivo instalado
|
ComPact: fixed INV100 - control: direct front rotary handle - vertical installation
ComPact: fixed INV160 - control: direct front rotary handle - vertical installation
ComPact: fixed INV200 - control: direct front rotary handle - vertical installation
ComPact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
ComPact: fixed INS250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
|
|
Identificação de polos
|
1 x 4P: mounting plate support: INV100 vertical installation
1 x 4P: mounting plate support: INV160 vertical installation
1 x 4P: mounting plate support: INV200 vertical installation
1 x 4P: mounting plate support: INV250 vertical installation
1 x 3P placa de montagem suporteINS250 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINS250 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINV100 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINV160 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINV200 Vertical instalação
1 x 3P: mounting plate support: INV250 vertical installation
|
|
Posição de funcionamento
|
Vertical
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
|
|
Posição de ligação
|
Direct connection
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
9
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
450 mm
|
|
Largura
|
300 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,94 kg
|
|
Material
|
Aço
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN / IEC 62262
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,940 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
2,600 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
4,700 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
CAR
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
9,74 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
17 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
27 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
53 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
120
|
|
Pacote 3 Peso
|
116,88 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|