Schneider-Electric DSA
 
03253 Imagem Schneider electric
03253
FRONT PLATE NSX/CVS 250 VERTICAL FIXED TOGGLE/ROTARY HANDLE W300 9M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G conduta
Prisma P conduta
Prisma Pack 250 conduta
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteCVS100...160 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS100...160 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteCVS250 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS250 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
Posição de funcionamento Vertical
Complementar
Cerco / cubículo descrição Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Caixa Pacote - largura 300 mm
Posição de ligação Ligação frontal
Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 9
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 450 mm
Largura 300 mm
Peso do Produto 0,96 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,960 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 2,600 dm
Pacote 1 Comprimento 4,600 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 9,9 kg
Pacote 2 Altura 17 cm
Largura do pacote 2 27,5 cm
Comprimento do pacote 2 52,5 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 60
Pacote 3 Peso 59,52 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses