Schneider-Electric DSA
 
03271 Imagem Schneider electric
03271
FRONT PLATE INS630 HORIZONTAL W600 9M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado ComPact: fixed INS320...400 - control: direct front rotary handle - horizontal installation
ComPact: fixed INS500...630 - control: direct front rotary handle - horizontal installation
ComPact: fixed INV320...400 - control: direct front rotary handle - horizontal installation
ComPact: fixed INV500...630 - control: direct front rotary handle - horizontal installation
Identificação de polos 1 x 3P: mounting plate support: INS320...400 horizontal installation
1 x 4P: mounting plate support: INS320...400 horizontal installation
1 x 3P: mounting plate support: INS500...630 horizontal installation
1 x 4P: mounting plate support: INS500...630 horizontal installation
1 x 3P: mounting plate support: INV320...400 horizontal installation
1 x 4P: mounting plate support: INV320...400 horizontal installation
1 x 3P: mounting plate support: INV500...630 horizontal installation
1 x 4P: mounting plate support: INV500...630 horizontal installation
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Posição de ligação Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 6
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 300 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,08 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,080 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 3,100 dm
Pacote 1 Comprimento 5,100 dm
Unidade de pacote tipo 2 CAR
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 11,22 kg
Pacote 2 Altura 17 cm
Largura do pacote 2 32 cm
Comprimento do pacote 2 53 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 90
Pacote 3 Peso 100,98 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses