Schneider-Electric DSA
 
03275 Imagem Schneider electric
03275
FRONT PLATE NSX/CVS630 VERTICAL TOGGLE/ROTARY HANDLE/PLUG-IN WIDTH 600/650 9M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Prisma P cubicle
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo NSX400 sem alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS400 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Easypact fixo CVS630 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX400 sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX400 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX400 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX400 sem alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX400 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX400 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX630 sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX630 sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX630 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX630 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX630 sem alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX630 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX630 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 4P placa de montagem suporteNSX400 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteCVS400 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS400 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteCVS630 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS630 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX400 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX630 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNSX630 Vertical instalação
Posição de funcionamento Vertical
Complementar
Cerco / cubículo descrição Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Linergy FC
Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 9
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 450 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,72 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,720 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 4,600 dm
Pacote 1 Comprimento 5,100 dm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 6
Peso do pacote 2 10,55 kg
Pacote 2 Altura 11 cm
Largura do pacote 2 52,5 cm
Comprimento do pacote 2 53 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses