|
|
|
|
|
03281
FRONT PLATE INS-INV 250-630 VERTICAL W300 10M
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G conduta
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa frontal
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de placa frontal
|
Recorte
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo INS320...400 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INS500...630 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INV320...400 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo INV500...630 manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P placa de montagem suporteINS320...400 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINS320...400 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINS500...630 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINS500...630 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINV320...400 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINV320...400 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINV500...630 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINV500...630 Vertical instalação
|
|
Posição de funcionamento
|
Vertical
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
|
|
Posição de ligação
|
Direct connection
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
10
|
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
500 mm
|
|
Largura
|
300 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,96 kg
|
|
Material
|
Aço
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN / IEC 62262
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|