|
|
|
|
|
03290
FRONT PLATE NSX250 HORIZONTAL PLUG-IN TOGGLE W600 4M
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa frontal
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de placa frontal
|
Recorte
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca - Horizontal instalação
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P: mounting plate support: NSX100...160 horizontal installation
1 x 4P: mounting plate support: NSX100...160 horizontal installation
1 x 3P: mounting plate support: NSX250 horizontal installation
1 x 4P: mounting plate support: NSX250 horizontal installation
|
|
Posição de funcionamento
|
Horizontal
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
|
|
Posição de ligação
|
Direct connection
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
200 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,8 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN / IEC 62262
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,800 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
2,100 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
5,100 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
BB1
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
8,36 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
16,5 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
22,7 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
52,8 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P06
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
20
|
|
Pacote 3 Peso
|
30 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
32 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
60 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|