Schneider-Electric DSA
 
03292 Imagem Schneider electric
03292
FRONT PLATE VIGI NSX/CVS 250 HORIZONTAL TOGGLE/ROTARY HANDLE W600 4M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma Pack 250
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo amperímetro e NSX100 ... 250 sem alavanca - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca - Horizontal instalação
Enerlin'X fixo FDM121 controlo remoto - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteCVS100...160 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS100...160 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteCVS250 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS250 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX250 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNSX250 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteamperímetro e NSX100 ... 250 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteamperímetro e NSX100 ... 250 Horizontal instalação
Complementar
Cerco / cubículo descrição Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Caixa Pacote - largura 600 mm
Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm
Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Posição de ligação Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 4
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 200 mm
Peso do Produto 0,8 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months