Schneider-Electric DSA
 
03293 Imagem Schneider electric
03293
FRONT PLATE VIGI NSX250 VERTICAL TOGGLE W300 9M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G conduta
Prisma Pack 250
Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo NSX100...160 com alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 com alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX250 Vertical instalação
Posição de funcionamento Vertical
Complementar
Cerco / cubículo descrição Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Caixa Pacote - largura 300 mm
Posição de ligação Ligação frontal
Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 11
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 450 mm
Largura 300 mm
Peso do Produto 1,16 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months