Schneider-Electric DSA
 
03296 Imagem Schneider electric
03296
FRONT PLATE NSX630 HORIZONTAL FIXED TOGGLE W600 6M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo NSX400 sem alavanca - Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 sem alavanca - Horizontal instalação
Enerlin'X fixo FDM121 controlo remoto - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteNSX400 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNSX400 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX630 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNSX630 Horizontal instalação
Posição de funcionamento Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm
Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
Posição de ligação Connection block
Número de módulos verticais (50 mm) 6
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 300 mm
Peso do Produto 1,12 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months