Schneider-Electric DSA
 
03297 Imagem Schneider electric
03297
FRONT PLATE VIGI NSX/CVS630 VERTICAL TOGGLE/ROTARY HANDLE W600 9M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma P
Grau de proteção IP IP30
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Compact fixo NSX400 com alavanca - Vertical instalação
Easypact fixo CVS400 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Easypact fixo CVS630 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX400 com alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX400 com alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX400 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX400 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX630 com alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX630 com alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX630 com alavanca - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX630 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact prolongamento NSX630 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Identificação de polos 1 x 4P placa de montagem suporteNSX400 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteCVS400 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS400 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteCVS630 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteCVS630 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX400 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteNSX630 Vertical instalação
1 x 4P placa de montagem suporteNSX630 Vertical instalação
Posição de funcionamento Vertical
Complementar
Cerco / cubículo descrição Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Linergy FC
Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 11
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 550 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 2,08 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months