|
|
|
|
|
03307
FR.PL.VERT. EZC400
|
|
|
|
|
|
|
|
Fim de comercialização NOV 01, 2020
|
|
Fim do Standard de serviços NOV 03, 2020
|
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa frontal
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de placa frontal
|
Recorte
|
|
Dispositivo instalado
|
Easypact fixo EZC400 alavanca - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
2 x 3P placa de montagem suporteEZC400 Vertical instalação
2 x 4P placa de montagem suporteEZC400 Vertical instalação
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
10
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
500 mm
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN / IEC 62262
|
Unidades de embalagem
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,860 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
5,100 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
5,100 dm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|