Schneider-Electric DSA
 
03313 Imagem Schneider electric
03313
FRONT PLATE INF32HZ 3/4P-INF32-40 V4P WIDTH 600/650 3M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Fupact fixo INF32 manípulo rotativo expandido - Vertical instalação
Fupact fixo INF40 manípulo rotativo expandido - Vertical instalação
Fupact fixo INF32 manípulo rotativo expandido - Horizontal instalação
Fupact fixo INF40 manípulo rotativo expandido - Horizontal instalação
Identificação de polos 1 x 3P placa de montagem suporteINF32 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINF32 Horizontal instalação
3 x 4P placa de montagem suporteINF32 Vertical instalação
3 x 4P placa de montagem suporteINF40 Vertical instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINF40 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINF40 Horizontal instalação
Posição de funcionamento Vertical
Horizontal
Complementar
Cerco / cubículo descrição Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 3
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 150 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 0,66 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months