|
|
|
|
|
03314
FRONT PLATE INF63-160 HZ/V. 3/4P WIDTH 600/650 5M
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa frontal
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Tipo de placa frontal
|
Recorte
|
|
Dispositivo instalado
|
Fupact fixo INF40 manípulo rotativo expandido - Horizontal instalação
Fupact fixo INF100...160 manípulo rotativo expandido - Horizontal instalação
Fupact fixo INF63 manípulo rotativo expandido - Horizontal instalação
Fupact fixo INF63 manípulo rotativo expandido - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
1 x 3P placa de montagem suporteINF40 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINF40 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINF100...160 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINF100...160 Horizontal instalação
1 x 3P placa de montagem suporteINF63 Horizontal instalação
1 x 4P placa de montagem suporteINF63 Horizontal instalação
3 x 3P placa de montagem suporteINF63 Vertical instalação
2 x 3P placa de montagem suporteINF63 Vertical instalação
|
|
Posição de funcionamento
|
Vertical
Horizontal
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
|
Posição de ligação
|
Direct connection
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
5
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
250 mm
|
|
Largura
|
500 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,04 kg
|
|
Material
|
Aço
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN / IEC 62262
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|