Schneider-Electric DSA
 
03321 Imagem Schneider electric
03321
FRONT PLATE ISFT160 VERTICAL WIDTH 600/650 6M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado Fupact fixo ISFT160 manípulo de suportes para fusíveis - Vertical instalação
Identificação de polos 4 x 3P placa de montagem suporteISFT160 Vertical instalação
Posição de funcionamento Vertical
Complementar
Cerco / cubículo descrição Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição de ligação Direct connection
Ligação posterior
Número de módulos verticais (50 mm) 6
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 300 mm
Largura 500 mm
Peso do Produto 1,12 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months