Schneider-Electric DSA
 
03353 Imagem Schneider electric
03353
TRANSPARENT FRONT PLATE W300 6M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G conduta
Prisma P
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Tipo de placa frontal Transparente
Dispositivo instalado TeSys fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - Horizontal instalação
Identificação de polos 3 x 3P modular rail suporteGV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Horizontal instalação
Complementar
Cerco / cubículo descrição Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 6
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 300 mm
Largura 300 mm
Peso do Produto 0,76 kg
Material Vidro
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months