|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
2 módulo(s)1/2 or 1 module lamp, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)C120 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)GV2LE, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)GV2ME, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)GV2RTn, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)iC120 sem, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)IM10 em 650 mm quadro
4 módulo(s)IM10H em 650 mm quadro
4 módulo(s)IM20 em 650 mm quadro
4 módulo(s)IM20H em 650 mm quadro
3 módulo(s)IM9 em 650 mm quadro
3 módulo(s)IM9-OL em 650 mm quadro
4 módulo(s)INS100, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)INS100, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)INS125, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)INS125, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)INS160, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)INS160, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)INS40, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)INS63, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)dispositivo de medição em 650 mm quadro
3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 650 mm quadro
8 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)NG125 sem, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)NG125 NA, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)RH10 em 650 mm quadro
3 módulo(s)RH197M em 650 mm quadro
3 módulo(s)RH21 em 650 mm quadro
3 módulo(s)RH99 em 650 mm quadro
5 módulo(s)C120 com, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)iC120 com, direct em 650 mm quadro
5 módulo(s)NG125 com, direct em 650 mm quadro
|